Publique sus productos
Widespan shelving TOUGH 1800x2500x1000mm Wooden shelves
Widespan shelving TOUGH 1800x2500x1000mm Wooden shelves

    Widespan shelving TOUGH 1800x2500x1000mm Wooden shelves

    Traducido por Google,
    • 4 estantes anchos
    • Acomoda artículos voluminosos
    • Se adapta a entornos exigentes

    Sistema de estanterías anchas de alta resistencia para mercancías sueltas voluminosas y de gran carga. La estantería se puede ampliar según sea necesario.

    Estanterías de almacenamiento Tough es un sistema de estanterías anchas excepcionalmente resistente con una construcción robusta. El sistema de estanterías es ideal para acomodar mercancías pesadas y voluminosas. Es adecuado para su uso en entornos exigentes. Esta sección básica viene completa con cuatro estantes, dos marcos finales y ocho vigas de soporte. Cada estante está dividido en secciones más pequeñas para facilitar el montaje: los estantes con un ancho de 1800 mm tienen 2 tablas de madera por par de vigas. Los marcos de los extremos y las vigas de soporte están hechos de acero con recubrimiento en polvo, lo que proporciona un acabado extra resistente y duradero. La sección básica es fácil de ensamblar enganchando las vigas de soporte en los montantes perforados de los marcos de los extremos a cualquier altura y luego colocando los estantes encima de las vigas de soporte. Se incluyen pies para atornillar la unidad al piso. Complete su sistema de estanterías con secciones adicionales y estantes adicionales para ampliar el ancho de los estantes y crear una solución de almacenamiento óptima que resista las demandas más exigentes. Las secciones complementarias y los estantes adicionales se venden por separado; consulte los accesorios.

    Especificaciones
    • Height:2500 mm

      Width:1900 mm

      Depth:600 mm

      Shelf width:1800 mm

      Shelf interval:50 mm

      Post colour:Galvanised

      Post material:Sheet steel

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 2002

      Shelf material:Sheet steel

      Number of shelf:4

      Section:Basic

      Shelf load capacity:1000 kg

      Weight:158.34 kg

      Approvals:EN 15512

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWidespan-shelving-TOUGH-1800x2500x1000mm-Wooden-shelves
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)158.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units