Publique sus productos
Wooden screen wall LUGN
Wooden screen wall LUGN

    Wooden screen wall LUGN

    Traducido por Google,
    • absorbente de sonido
    • para tamizaje
    • Hecho de MDF

    Mampara de suelo con propiedades fonoabsorbentes. Puede ser usado vertical u horizontalmente. Se debe agregar un marco de patas o un juego de ruedas a la pantalla.

    Especificaciones
    • Height:1000mm

      Width:1400mm

      Material:Laminate

      Weight:14kg

      Warranty:7 years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWooden-screen-wall-LUGN
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosAcoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)73
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioAbedul
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descripción Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying