Publique sus productos
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
    Archivados

    Bench ALEX 1200mm

    • Highly durable upholstery
    • Wide range of colours and options
    • Create the perfect sofa

      Straight stool without a backrest that can stand alone or be used to create a modular sofa. The seat features no sag springs and cold foam padding. Coupling brackets are available as an accessory.
    Especificaciones
      • Seat height: 420 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 600 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Tubular steel
      • Number of seats: 2
      • Washable: 60°
      • Shape: Straight
      • Weight: 20 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabench-ALEX-1200mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas