Publique sus productos
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double

    BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double

    2.9 de 5 estrellas2.9(53 reseñas)
    Traducido por Google,

    El trabajo no tiene que atarte a un escritorio de oficina. Las reuniones no necesitan salas de conferencias. BOB Job es la solución perfecta para un espacio de trabajo informal y creativo: un sistema de sofás que se puede configurar de cualquier forma imaginable.

    Agregue mesas, estantes para revistas y documentos, y ¿por qué liendres plantas y flores?

    Y por supuesto mamparas para conversaciones privadas y encuentros presenciales.
    Si BOB es el sistema de sofás definitivo con una flexibilidad construible sin igual que puede adaptarse a cualquier espacio y dotarlo de carácter, entonces BOB Job es la característica principal: la posibilidad de satisfacer cualquier necesidad imaginable. Los complementos en roble, fresno y variaciones teñidas junto con seis particiones acolchadas diferentes ofrecen privacidad y una gran cantidad de espacios diferentes tanto en oficinas como en espacios públicos.

    Constrúyelo recto. O con curvas suaves. Añade una curva cerrada. Deje que Bob se ondule por su espacio o construya construcciones estrictas. Largo o corto. Sólo unos pocos o muchos módulos. Cada módulo de sofá tiene solo 26 centímetros en su parte más ancha, y con solo 5 módulos diferentes, Bob es un sistema de sofá fácil de entender y extremadamente flexible. ¿Y qué otro sofá puede crecer 26 cm a la vez? Sin ningún lado "trasero", Bob se enfrenta a todas las direcciones de manera hermosa, brindando aún más posibilidades para la arquitectura de diseño de interiores.

    Especificaciones
    • A wide selection of fabrics and colours. FSC certifed plywood with moulded foam. Plastic feet.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD835D
    • Familia de productoSofas
    • Grupo de productosBOB JOB
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)21.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 25 11
    • Título OmniClass Group Seating
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS