Publique sus productos
Bristol
Bristol
Bristol

    Bristol

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Silla de equilibrio ergonómica con un asiento lleno de aire que recuerda a una pelota de Pilates. El asiento obliga al cuerpo a concentrarse en sentarse correctamente y mejora la postura activando y fortaleciendo los músculos centrales mientras está sentado.
    Especificaciones
    • Seat height:520-710 mm

      Colour: Red, Black, Grey, Orange, Green

      Material: Fabric

      Load capacity: 110 kg

      Star base: Chromed metal

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBristol-balance-office-stool
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilidad en regiones

    Europa