Publique sus productos
Desk SONITUS 1600x720x800mm

Desk SONITUS 1600x720x800mm

Traducido por Google,
  • Laminado de alta presión resistente al desgaste
  • Certificado EN1729.
  • Membrana insonorizante

    Mesa rectangular con tablero resistente con membrana fonoabsorbente. Marco tubular con recubrimiento de polvo. Probado y certificado según EN1729.
Especificaciones
    • Length: 1600 mm
    • Height: 720 mm
    • Width: 800 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 20.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDesk-SONITUS-1600x720x800mm
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de productosOffice Desk
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)20.57
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables

Disponibilidad en regiones

Europa