Publique sus productos
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm

    Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm

    Traducido por Google,
    • Extra grande
    • 4 estantes ajustables
    • máx. capacidad 70 kg

      Gabinete de almacenamiento extra grande y duradero. El gabinete viene con estantes ajustables, pies ajustables, manija giratoria y una cerradura de 3 puntos con dos llaves.
    Especificaciones
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 635 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 575mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 105.96kg
      • Assembly: Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaExtra-deep-storage-cabinet-SPIRIT-1900x1020x635mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1900
    • Ancho (mm)1020
    • Profundidad (mm)635
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)105.96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units