Publique sus productos
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock

    Traducido por Google,
    • con aislamiento de fuego
    • Propiedades antirrobo
    • Mucho espacio de almacenamiento

      Mueble archivador ignífugo con gran capacidad de almacenamiento y propiedades antirrobo. El gabinete viene con estantes móviles para adaptarse según sus necesidades de almacenamiento. Elija entre una cerradura con llave o una cerradura con código electrónico.
    Especificaciones
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm-electronic-locks
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)930
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Peso Neto (kg)142
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Número OmniClass23-21 15 27 13
    • Título OmniClass Clothing Shelving and Storage Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa