Publique sus productos
Height adjustable workbench VERVE 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE 1600x800mm

    Height adjustable workbench VERVE 1600x800mm

    Traducido por Google,
    • Ergonómico
    • Laminado duradero de alta presión
    • Altura ajustable

    Mesa de trabajo ergonómica para trabajos más ligeros. La mesa se puede subir y bajar eléctricamente para adaptarse fácilmente a sus necesidades y ajustarse con solo presionar un botón. Apto para trabajos como montaje y embalaje.
    Con esta mesa de trabajo eléctrica, es fácil crear una estación de trabajo ergonómica. La mesa es adecuada para diversos trabajos más ligeros, como montaje y embalaje.

    La mesa de trabajo está equipada con dos motores eléctricos que proporcionan un ajuste de altura uniforme y continuo. Con solo presionar un botón, puede ajustar la altura de trabajo según sea necesario. Puede cambiar rápidamente entre trabajo sentado y de pie y obtener una altura de trabajo óptima para su cuerpo.

    Siéntase libre de complementar con una alfombrilla de trabajo que alivia las piernas, las rodillas y la espalda cuando está de pie.

    Especificaciones
    • Lenght:1600mm

      Width:800mm

      Minumum height: 680mm

      Maximum height:1180mm

      Stand:Electrically adjustable

      Max load:200kg

      Weight:70kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheight-adjustable-workbench-verve-1600x800mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)680
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)70
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops

    Disponibilidad en regiones

    Europa