Publique sus productos
Height adjustable workbench VERVE with tool panel and back rails 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE with tool panel and back rails 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE with tool panel and back rails 1600x800mm

    Height adjustable workbench VERVE with tool panel and back rails 1600x800mm

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Ergonómico
    • Laminado duradero de alta presión
    • Altura ajustable

    Mesa de trabajo ergonómica para trabajos más ligeros. La mesa se puede subir y bajar eléctricamente para adaptarse fácilmente a sus necesidades y ajustarse con solo presionar un botón. Apto para trabajos como montaje y embalaje.
    Con esta mesa de trabajo eléctrica, es fácil crear una estación de trabajo ergonómica. La mesa es adecuada para diversos trabajos más ligeros, como montaje y embalaje.

    La mesa de trabajo está equipada con dos motores eléctricos que proporcionan un ajuste de altura uniforme y continuo. Con solo presionar un botón, puede ajustar la altura de trabajo según sea necesario. Puede cambiar rápidamente entre trabajo sentado y de pie y obtener una altura de trabajo óptima para su cuerpo.

    Siéntase libre de complementar con una alfombrilla de trabajo que alivia las piernas, las rodillas y la espalda cuando está de pie.

    Especificaciones
    • Lenght:1600mm

      Width:800mm

      Minumum height: 680mm

      Maximum height:1180mm

      Stand:Electrically adjustable

      Max load:200kg

      Weight:70kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheight-adjustable-workbench-verve-toolpanel-backrails-1600x800mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)680
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)156
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania