Publique sus productos
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm

    Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm

    Traducido por Google,
    • Perfecto para guardar objetos personales.
    • Puertas con cerradura
    • Parte de la gama QBUS

      Gabinete de almacenamiento práctico y moderno diseñado por AJ Products. Hace la combinación perfecta con otras unidades de la gama QBUS para crear una solución de almacenamiento coordinada. El gabinete cuenta con cuatro compartimentos separados con cerradura para objetos personales, por ejemplo.
    Especificaciones
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical storage cabinet consists of four separate, lockable compartments and is perfect for storing personal items or office supplies, for example.

      Ideal for use in offices, cloakrooms, reception areas and photocopier rooms, wherever hidden, lockable storage is needed.

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame and lock for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLockable-personal-storage-QBUS-8-comps-leg-frame-1636x800x420-mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosQbus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1636
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Peso Neto (kg)76.53
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Descripción Uniclass 2015Offices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment