Publique sus productos
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
SEPS2BIM

F3050 - Whiteboard, Dry Erase

4.3 de 5 estrellas4.3(13 reseñas)
Traducido por Google,
Unidad de pizarra blanca, de aproximadamente 36" de alto x 48" de ancho, que consta de una superficie de escritura de esmalte de porcelana blanca con una bandeja para tiza adjunta. Superficie magnética disponible. La imagen se puede quitar fácilmente con un borrador de pizarra estándar. Para uso con bolígrafos de acuarela. La unidad está lista para colgar.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF3050
  • Familia de productoWhiteboard
  • Grupo de productosDry Erase
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles