Publique sus productos
Marlow
Marlow
Marlow

    Marlow

    4.8 de 5 estrellas4.8(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    • El respaldo y el asiento se mueven en sincronía
    • Espalda bloqueable en 5 posiciones
    • Espalda de malla aireada y cómoda.

    Silla de oficina cómoda y asequible con respaldo de malla para mejorar el flujo de aire. La silla tenía un mecanismo sincrónico ergonómico y el respaldo se puede bloquear en cinco posiciones diferentes y ajustar en altura.

    Especificaciones
    • Seat height:475-610 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:450 mm

      Approvals:EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Backrest colour:Black

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:14 kg


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMarlow-Office-chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioPlastico
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilidad en regiones

    Europa