Publique sus productos
Milton
Milton
Milton
Milton
Milton

    Milton

    3.9 de 5 estrellas3.9(15 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Tapicería desenfundable
    • Mecanismo síncrono
    • Reposabrazos regulables en 2 dimensiones

    Silla de oficina elegante y moderna con tecnología síncrona para una posición de asiento ergonómica. La funda del respaldo se puede pedir en una selección de diferentes colores y se puede quitar para facilitar la limpieza. Los reposabrazos son ajustables en dos direcciones para una mejor comodidad al sentarse.

    Especificaciones
    • Seat height:470-580 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:490 mm

      Backrest height:575 mm

      Colour:Black

      Durability:50000 Md

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Fabric

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:20,55 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMilton-Office-chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)490
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioPlastico
    • Peso Neto (kg)20.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilidad en regiones

    Europa