Publique sus productos
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater

    Modular sofa VARIETY 1 seater

    Traducido por Google,
    • Diseño elegante y escandinavo.
    • Extensible para un uso óptimo
    • Patas que facilitan la limpieza


      Sofá moderno y versátil en el diseño patentado de los productos AJ. Combínalo con otros muebles de la serie VARIETY para conseguir un mueble completamente único. El sofá está diseñado con un espacio entre el asiento y el respaldo, lo que lo convierte en una opción práctica desde el punto de vista de la limpieza. La serie VARIETY es adecuada para salones y oficinas, así como para entornos públicos, ya que está probada de acuerdo con EN16139.

    Especificaciones
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:600 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:1
      • Weight:30 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModular-sofa-VARIETY-1-seater
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosVariety
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares