Publique sus productos
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa

    Modular sofa VARIETY 3 seated sofa

    2.8 de 5 estrellas2.8(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Diseño elegante y escandinavo
    • material duradero
    • Patas que facilitan el acceso a la limpieza

    Sofá moderno y versátil en el diseño patentado de AJ Products. Puedes combinarlo con otros muebles de la serie VARIETY para obtener un mueble completamente único. El sofá está diseñado con un espacio entre el asiento y el respaldo que facilita el acceso a la limpieza. La serie VARIETY es adecuada para salones y oficinas, así como para entornos públicos, ya que está probada de acuerdo con la norma EN 16139.

    Especificaciones
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:1800 mm
      • Width:2000 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:65000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:75 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModular-sofa-VARIETY-3-seated
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosVariety
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Peso Neto (kg)75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas