Publique sus productos
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave

    Modular sofa VARIETY 45 degree concave

    Traducido por Google,
    • Diseño elegante y escandinavo.
    • Construible para un uso óptimo
    • Patas que facilitan la limpieza


      Sofá moderno y flexible con diseño propio de AJ Produkter. Perfecta para combinar con otros muebles de la serie VARIETY para un mueble completamente único. El sofá tiene una práctica distancia entre el asiento y el respaldo que facilita la limpieza. La serie VARIETY es adecuada tanto para salas de estar y oficinas como para entornos públicos, ya que está probada según EN 16139.
    Especificaciones
    • Height: 840mm
      Width: 1200
      Depth: 700mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModular-sofa-VARIETY-45-degree-concave
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosVariety
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares