Publique sus productos
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double

    Modular sofa VARIETY 90 degree double

    Traducido por Google,
    • Diseño elegante y escandinavo.
    • Construible para un uso óptimo
    • Patas que facilitan la limpieza


      Sofá moderno y versátil de doble cara con diseño patentado de AJ Products. Combínalo con otros muebles de la serie VARIETY para conseguir un mueble completamente único. El sofá está diseñado con un espacio entre el asiento y el respaldo, lo que lo convierte en una opción práctica desde el punto de vista de la limpieza. La serie VARIETY es adecuada para salones y oficinas, así como para entornos públicos, ya que está probada de acuerdo con EN 16139.
    Especificaciones
    • Height: 840mm
      Width: 1800mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 60kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModular-sofa-VARIETY-90-degree-double
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosVariety
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares