Publique sus productos
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe

    Modular sofa VARIETY Pouffe

    Traducido por Google,
    • Limpio y adaptable
    • Material resistente y duradero.
    • Fácil de colocar y flexible


      Puff versátil y fácil de colocar en el diseño exclusivo de AJ Products. Puedes combinarlo con otras unidades de la serie VARIETY para obtener un mueble completamente único. La serie VARIETY es adecuada para salones y oficinas, así como para entornos públicos, ya que está probada de acuerdo con la norma EN 16139.
    Especificaciones
    • Width: 450mm
      Depth: 450mm
      Color
      : Multiple colors
      Material
      : Fabric/Synthetic leather
      Weight: 10kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModular-sofa-VARIETY-Pouffe
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosVariety
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares