Publique sus productos
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm

    Modular sofa VARIETY round stool 900mm

    Traducido por Google,
    • Adecuado tanto para la escuela como para el salón.
    • Material resistente y duradero.
    • Patas que facilitan la limpieza


      Taburete moderno y versátil en el diseño patentado de AJ Products. Puedes combinarlo con otros muebles de la serie VARIETY para conseguir un mueble completamente único. El taburete tiene patas altas y redondas que facilitan el acceso para la limpieza. La serie VARIETY es adecuada para salones y oficinas, así como para entornos públicos, ya que está probada de acuerdo con la norma EN 16139.
    Especificaciones
    • Width: 900mm
      Depth: 900mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 18kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModular-sofa-VARIETY-round-stool-900mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosVariety
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares