Publique sus productos
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    Traducido por Google,
    • Extra estrecho
    • 4 estantes ajustables
    • Cerradura con 2 llaves

      Gabinete de almacenamiento estrecho y conveniente para espacios reducidos en la oficina. El gabinete viene con estantes ajustables, pies ajustables, manija giratoria y cerradura de 3 puntos con dos llaves.
    Especificaciones
      • Height: 1900 mm
      • Width: 530 mm
      • Depth: 400 mm
      • Width, internal: 505 mm
      • Depth, internal: 365 mm
      • Material: Sheet steel
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 40 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNarrow-storage-cabinet-SMART-1900x530x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1900
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units