Publique sus productos
School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Laminado silencioso
    • La parte superior de la caja puede estar inclinada o plana
    • 2 ganchos para bolsas

    Escritorio de estudiante con tapa de caja y superficie insonorizante. La tapa tiene un ángulo de unos 5° o se puede aplanar usando una solapa en la caja. El escritorio es regulable en altura y tiene 2 ganchos.

    Especificaciones
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSchooldesk-ACCESS-Adjustable
    • Familia de productoSchool desk
    • Grupo de productosDesk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)17.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Descripción Uniclass 2015Classroom desks and tables