Publique sus productos
Sheffield
Sheffield
Sheffield
Sheffield

    Sheffield

    4.0 de 5 estrellas4.0(14 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Tapicería extremadamente duradera
    • Diseñado para uso las 24 horas
    • Reposacabezas integrado

    Silla de oficina con un diseño elegante con tapizado de tela resistente y una base cromada. El respaldo alto y el reposacabezas tienen un diseño ergonómico y la silla tiene un mecanismo sincronizado con una función de balanceo bloqueable. La silla es adecuada para largos turnos de trabajo. Está probado para hasta 150 kg y 24 horas de uso.

    Especificaciones
    • Seat height:460-555 mm

      Seat depth:540 mm

      Seat width:510 mm

      Backrest height:700 mm

      Colour:GreyMaterial:Fabric

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Recommended seat time:24 h

      Load capacity:150 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Chromed metal

      Weight:24,5 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSheffield-Office-chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)510
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioCromo
    • Peso Neto (kg)24.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs