Publique sus productos
Shelving system COMBO 1530x1840x470mm 3 shelves

Shelving system COMBO 1530x1840x470mm 3 shelves

Traducido por Google,
  • Para almacenamiento amplio y profundo
  • Soporta cargas pesadas
  • Robusto y estable

Un sistema de estanterías que funciona como banco de trabajo. El estante de almacenamiento se suministra con montantes y un estante, incluidas las vigas.

El sistema de estanterías Combo es una estantería flexible que le permite crear su propia solución combinada de estantería y banco de trabajo. Cada estante se suministra con cuatro montantes con perforaciones para enganchar los estantes en su lugar a cualquier altura. Es ventajoso utilizar un mazo de goma para enganchar fácilmente las piezas en el marco, ¡no se necesitan pernos ni tornillos! Un estante instalado a una altura de trabajo cómoda es una excelente encimera. El sistema de estanterías Combo se adapta bien a entornos exigentes como talleres y fábricas. Agregue rieles traseros, paneles de herramientas y otros accesorios útiles para crear una estación de trabajo completa. Todos los accesorios se venden por separado. Los estantes están construidos con fuertes vigas y tableros de partículas de 16 mm de espesor. Cada balda tiene una capacidad de carga máxima de 700 kg. Las vigas y los montantes están hechos de chapa de acero con recubrimiento de polvo de color gris oscuro. El recubrimiento en polvo proporciona un acabado resistente y extra resistente. El sistema de estanterías no requiere marcos finales ni abrazaderas traseras.

Especificaciones
  • Height:1530 mm

    Width:1840 mm

    Depth:470 mm

    Post colour:Dark grey

    Post colour code:NCS S7502-B

    Support beam colour:Dark grey

    Support beam colour code:NCS S7502-B

    Material:Sheet steel

    Number of shelf:3

    Shelf load capacity:700 kg

    Sheet steel thickness:2 mm

    Weight:58,82 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShelving-system-COMBO-1530x1840x470mm-3-shelves
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosShelves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1840
  • Ancho (mm)1530
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)58.82
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
  • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units