Publique sus productos
Shelving system COMBO 1980x1840x470mm 4 shelves
Shelving system COMBO 1980x1840x470mm 4 shelves
Shelving system COMBO 1980x1840x470mm 4 shelves
Shelving system COMBO 1980x1840x470mm 4 shelves

    Shelving system COMBO 1980x1840x470mm 4 shelves

    Traducido por Google,
    • Para almacenamiento amplio y profundo
    • Soporta cargas pesadas
    • Robusto y estable

    Un sistema de estanterías que funciona como banco de trabajo. El estante de almacenamiento se suministra con montantes y un estante, incluidas las vigas.

    El sistema de estanterías Combo es una estantería flexible que le permite crear su propia solución combinada de estantería y banco de trabajo. Cada estante se suministra con cuatro montantes con perforaciones para enganchar los estantes en su lugar a cualquier altura. Es ventajoso utilizar un mazo de goma para enganchar fácilmente las piezas en el marco, ¡no se necesitan pernos ni tornillos! Un estante instalado a una altura de trabajo cómoda es una excelente encimera. El sistema de estanterías Combo se adapta bien a entornos exigentes como talleres y fábricas. Agregue rieles traseros, paneles de herramientas y otros accesorios útiles para crear una estación de trabajo completa. Todos los accesorios se venden por separado. Los estantes están construidos con fuertes vigas y tableros de partículas de 16 mm de espesor. Cada balda tiene una capacidad de carga máxima de 700 kg. Las vigas y los montantes están hechos de chapa de acero con recubrimiento de polvo de color gris oscuro. El recubrimiento en polvo proporciona un acabado resistente y extra resistente. El sistema de estanterías no requiere marcos finales ni abrazaderas traseras.

    Especificaciones
    • Height:1980 mm

      Width:1840 mm

      Depth:470 mm

      Post colour:Dark grey

      Post colour code:NCS S7502-B

      Support beam colour:Dark grey

      Support beam colour code:NCS S7502-B

      Material:Sheet steel

      Number of shelf:4

      Shelf load capacity:700 kg

      Sheet steel thickness:2 mm

      Weight:77.72 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShelving-system-COMBO-1980x1840x470mm-4-shelves
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1980
    • Ancho (mm)1840
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)77.72
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units

    Disponibilidad en regiones

    Europa