Publique sus productos
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater

    Sofa CLEAR 2.5 seater

    3.6 de 5 estrellas3.6(35 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Sumamente cómodo
    • Diseño moderno
    • Práctico y fácil de colocar

      Sofá elegante y fácil de colocar con un pequeño extra. El sofá Clear ha sido creado por nuestro equipo de diseño interno y diseñado para ser perfecto para su uso en espacios públicos, como salones y salas de espera. También está probado y aprobado según EN 16139.
    Especificaciones
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSofa-CLEAR-Seater
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)740
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas