Publique sus productos
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater

    Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater

    Traducido por Google,
    • Diseño moderno
    • Toma USB integrada
    • Práctico y fácil de colocar

      Elegante sofá con toma USB integrada en el reposabrazos. El sofá ha sido creado por nuestro equipo de diseño interno y diseñado para ser perfecto para su uso en espacios públicos, como salones y salas de espera. También está probado y aprobado según EN 16139.
    Especificaciones
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Cord length:1450 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSofa-CLEAR-USB-Socket-2-5-Seater
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)740
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas