Publique sus productos
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular

    Sofa LISA circular

    4.4 de 5 estrellas4.4(31 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Mucho espacio
    • Diseño elegante
    • Fácil de limpiar

      Gran sofá circular con respaldo redondo en el centro. El sofá consta de módulos interconectados. Cuenta con tapizado duradero y es ideal para salas comunes, pasillos y salas de espera.
    Especificaciones
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSofa-LISA-Circular
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-11-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)70
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas

    Disponibilidad en regiones

    Europa