Publique sus productos
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular

    Sofa LISA semi-circular

    3.7 de 5 estrellas3.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Mucho espacio
    • Diseño elegante
    • tejido 100% poliéster

      Amplio sofá con respaldo alto y dos módulos de asiento. El sofá tiene una tapicería duradera y es ideal para salas comunes, pasillos y salas de espera.
    Especificaciones
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSofa-LISA-semi-Circular
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-11-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas

    Disponibilidad en regiones

    Europa