Publique sus productos
Stanley High

Stanley High

3.7 de 5 estrellas3.7(19 reseñas)
Traducido por Google,
  • Mecanismo síncrono
  • soporte lumbar ajustable
  • Espalda de malla transpirable

Silla de oficina con un diseño de malla elegante y transpirable que será una característica elegante en su oficina. El asiento está tapizado con tela ignífuga y el respaldo de malla proporciona un flujo de aire cómodo durante todo el día. La silla tiene soporte lumbar ajustable para mayor comodidad.

Especificaciones
  • Seat height:430-580 mm

    Seat depth:460 mm

    Seat width:490 mm

    Backrest height:500 mm

    Composition:100% Polyester Trevira CS

    Durability:100000 Md

    Seat colour:Black

    Seat material:Fabric

    Backrest material:Mesh

    Mechanism:Synchronous

    Recommended seat time:8 h

    Armrests:Yes

    Load capacity:120 kg

    Wheel type:Easy-roll castors

    Star base:Black plastic

    Adjustable lumbar support:Yes

    Weight:18,5 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStanley-High-Office-chair
  • Familia de productoOffice Chairs
  • Grupo de productosOffice chairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)490
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioPlastico
  • Peso Neto (kg)18.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Descripción Uniclass 2015Office chairs

Disponibilidad en regiones

Europa