Publique sus productos
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling

    Stirling

    4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Reposacabezas ajustable
    • Reposabrazos ajustables
    • Mecanismo síncrono

    Cómoda silla con respaldo alto que será un elemento elegante en la oficina. La silla tiene un mecanismo sincrónico que se puede bloquear en cuatro posiciones. El respaldo y el reposacabezas son regulables en altura y los reposabrazos se pueden regular tanto en altura como en anchura.

    Especificaciones
    • Seat height:470-545 mm

      Seat depth:500 mm

      Seat width:500 mm

      Backrest height:580-670 mm

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Aluminium

      Weight:27,3 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStirling-Office-chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)27.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilidad en regiones

    Europa