Publique sus productos
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm

    Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm

    Traducido por Google,
    • Alta calidad
    • 4 estantes ajustables
    • Disponible en diferentes colores

      Gabinete de alta calidad que encaja igual de bien en la oficina que en el almacén. El gabinete viene con estantes ajustables, pies ajustables, manija giratoria y cerradura de 3 puntos con dos llaves.
    Especificaciones
      • Height:1900 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Shelf interval:50 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:62kg
      • Assembly:Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStorage-cabinet-STYLE-1900x1000x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1900
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units

    Disponibilidad en regiones

    Europa