Publique sus productos
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST

    Student desk ADJUST

    Traducido por Google,
    • Regulable en altura con resorte de gas
    • Laminado de alta presion
    • Fomenta la reducción del tiempo que se pasa sentado

    Escritorio de estudiante de altura ajustable manualmente para niños de todas las edades y alturas. El escritorio proporciona un espacio de estudio activo donde el estudiante puede cambiar fácilmente la posición de trabajo, ideal tanto para aumentar la circulación sanguínea como para la concentración. Encimera de escritorio en laminado de alta presión.

    Especificaciones
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1090 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:19,6 kg

      Approvals:EN 1729

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStudent-desk-ADJUST-adjustable
    • Familia de productoSchool desk
    • Grupo de productosDesk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-13
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)19.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Descripción Uniclass 2015Classroom desks and tables