Publique sus productos
Worktable 1200x900x900mm

Worktable 1200x900x900mm

Traducido por Google,
  • Con estante debajo
  • Linóleo reductor de ruido
  • superficie de trabajo adicional

    Mesa de trabajo robusta y versátil con un gran estante debajo. Esta mesa es ideal para aulas o salas de costura escolares. También se puede utilizar como mesa extra o para almacenaje. El estante debajo es un lugar práctico para guardar material escolar o efectos personales.
Especificaciones
    • Length:1200 mm
    • Height:900 mm
    • Width:900 mm
    • Table surface material:Linoleum
    • Stand colour:White
    • Stand colour code:RAL 9016
    • Stand material:Tubular steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:45 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWorktable-1200x900x900mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops