Publique sus productos
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce

    Rectangular Outdoor LED Wall Sconce

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El aplique rectangular LED para exteriores 11258 de Alcon Lighting proporciona iluminación de pared energéticamente eficiente para exteriores comerciales, de hostelería y residenciales. Fabricado con una carcasa de aluminio resistente y un acabado en polvo negro, este aplique para exteriores está clasificado para su uso en exteriores, garantizando un rendimiento fiable. Con una luminosidad de 1000 lúmenes a 45,7 cm o 1400 lúmenes a 61 cm, la luminaria ofrece temperaturas de color ajustables en campo de 2700 K a 5000 K. Una lente interior transparente con bordes esmerilados realza la iluminación exterior, aportando un aspecto elegante. Compatible con regulación de 0-10 V (120-277 V) o TRIAC/ELV (120 V), este aplique, que cumple con la normativa Title 24, proporciona un control flexible para aplicaciones en paredes exteriores.

    Especificaciones
    • Construction: Aluminum housing with black powder-coat finish

      Lens: Clear with frosted edges

      Voltage: 120-277VAC, 60Hz

      Wattage: 20W (18"), 26W (24")

      Lumens: 1000 lm (18"), 1400 lm (24")

      Color temperature (CCT): Field-selectable 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

      Dimming driver: 0-10V (120-277V) or TRIAC/ELV (120V)

      CRI: 90+

      Emergency battery: Internal 90 min.

      Minimum starting temperature: -4° F

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cETLus listed for wet locations. Title 24-JA8 compliant

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11258-outdoor-wall-sconce
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosFacade Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared