El aplique Color Cap de 15 cm (6") es un aplique de pared que toma una silueta clásica de mediados de siglo y está fabricado en latón macizo con una pantalla de vidrio soplado a mano. La pantalla tiene un diámetro de 15 cm (6 pulgadas) y se asienta sobre una placa trasera redonda de 14,8 cm (5 pulgadas y 7/10 pulgadas). La altura total es de 30,5 cm (12 pulgadas), con una proyección de 20,3 cm (8 pulgadas) desde la pared. Está disponible en acabados de latón, níquel o negro y pesa 450 gramos (una libra).
Este aplique cuenta con un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de nueve vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, por lo que es apto para baños, dormitorios, pasillos y recibidores. La luminaria se puede orientar hacia arriba o hacia abajo para dirigir la luz. Es ideal tanto para interiores residenciales como comerciales, incluyendo el sector hotelero. También disponible en 14 colores como el Aplique Color Cap de 15 cm y con dos globos como el Aplique Doble Cap de 15 cm.