Publique sus productos
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light

    Architectural LED Wall Wash Track Light

    Traducido por Google,
    El proyector de pared LED arquitectónico 13126 de Alcon Lighting ofrece una iluminación versátil y de alto rendimiento para entornos comerciales, tiendas y galerías. Disponible en longitudes de 6, 12, 20 y 26 pulgadas, este proyector LED produce de 1000 a 4300 lúmenes con temperaturas de color seleccionables de 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K y 5000 K. Su lente esmerilada garantiza una luz uniforme y con reducción de deslumbramiento, mientras que la carcasa de aluminio fundido a presión optimiza la disipación del calor y la fiabilidad a largo plazo. La inclinación ajustable de 90° y la rotación de 358° permiten una orientación precisa, y el adaptador de riel admite montaje en H con compatibilidad opcional para montaje en J, lo que hace que este proyector de pared sea ideal para resaltar elementos arquitectónicos y grandes pantallas.
    Especificaciones
    • Construction: Die-cast aluminum housing with exceptional heat management

      Finish options: White, black

      Lens: Frosted polycarbonate

      Track head: Polycarbonate adapter with copper conductor

      Voltage: 120V

      Size/Wattage/Lumens: 6"/14W/1000 lm, 12"/20W/1550 lm, 20"/40W/2500 lm, 26"/58W/4000 lm

      Color temperature (CCT): Field-selectable 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

      CRI: 90+

      Driver: Flicker-free TRIAC and ELV dimmable down to 10%

      Power factor: > 0.9

      Adjustability: 180˚ tilt, 358˚ rotation

      Mounting: Compatible with H-style, J-style and L-style 1 & 2 circuit tracks

      Track channel type: 1 and 2-Circuit/1-Neutral

      Life: 50,000 Hours

      Listing: cULus Listed, meets Title 24, JA8-2022 Requirements

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia13126-track-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosTrack Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica