Publique sus productos
Acoustic Lighting Umbra Long
Acoustic Lighting Umbra Long
Acoustic Lighting Umbra Long
Acoustic Lighting Umbra Long
Acoustic Lighting Umbra Long

    Acoustic Lighting Umbra Long

    Traducido por Google,

    Una impresionante luminaria acústica que ilumina cualquier espacio, desde salas de conferencias hasta comedores comunes. Su silueta alargada y redondeada, suspendida del techo, crea un ambiente íntimo y aporta una acogedora sensación de hogar, además de un toque extra de calidez.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Length -2200mm

      Width - 800mm

      Height - 350mm - 530mm

      Thickness1 12mm - 24mm

      Voltage - 220 - 240 V

      Dimming - DALI

      Light distribution - Direct

      Diffuser - Opal (Microprism on request)

      Total power - 32W

      Colour temperature (CCT) - 4000K

      Luminus flux of the luminaire - 2700lm

      Luminous flux of the light source - 4150lm

      Colour renderingindex (CRI) - 90

      Case colour - Black

      Ingress protection - IP20

      protection class - I

      Life Span - >50’000 h (L70 B50)

      Colour Consistency - SDCM 3

      Available in 45 colors

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustic-lighting-umbra-long
    • Familia de productoAcoustic Lighting
    • Grupo de productosAcoustic Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-24
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo