Diseñado para instalarse sobre techos de rejilla estándar tipo T, el panel de superficie retroiluminado 14029 de Alcon Lighting ofrece una iluminación descendente eficiente y de alto rendimiento para oficinas, aulas, salas de conferencias, museos, locales comerciales, hoteles y restaurantes. Este panel de superficie proporciona una iluminación precisa con un CRI superior a 80 para una reproducción cromática exacta y regulación de 0 a 10 V. La temperatura de color se puede ajustar entre 3500 K, 4000 K y 5000 K, mientras que la potencia disponible varía de 27 W a 40 W para el modelo de 2x2 y de 35 W a 54 W para el modelo de 2x4. Este panel retroiluminado se integra a la perfección en los techos, proporcionando una iluminación interior funcional y visualmente confortable.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |