Publique sus productos
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light

    Wet Location Clean Room LED Troffer Light

    Traducido por Google,
    La luminaria LED empotrable 14081 de Alcon Lighting para salas blancas ofrece un rendimiento con clasificación IP65 e IC para ubicaciones húmedas y salas blancas ISO 5 (Clase 100). Su carcasa con junta y marco de puerta sellado previenen la contaminación, lo que la hace ideal para centros sanitarios, laboratorios, cocinas, baños, vestuarios, centros recreativos e instituciones penitenciarias. Disponible en tamaños de 30 x 120 cm, 60 x 60 cm y 60 x 120 cm, esta luminaria de alta especificación proporciona de 2000 a 25 000 lúmenes con temperaturas de color estáticas de 2700 K a 5000 K. Entre las opciones disponibles se incluyen un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 90, pintura antimicrobiana y batería de respaldo de emergencia de 14 W. La luminaria admite atenuación de 0 a 10 V hasta el 1 % y cumple con las normas NSF (Food Safe) y la Ley de Compra de Productos Estadounidenses (Buy American Act).
    Especificaciones
    • Construction: 20-gauge cold-rolled steel; closed-cell gasket provides a sealed, contamination-resistant enclosure

      Finish: Standard white TGIC powder coat finish, with optional antimicrobial paint

      Mounting: Recessed – drywall or grid

      Lens: Frosted or inverted prismatic acrylic

      Voltage: 120-277V

      Lumens: 4000 lm, 7000 lm, 11000 lm, 12000 lm, 13000 lm, 15000 lm, 16000 lm, 20000 lm, 25000 lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Driver: 0-10V

      CRI: 80+

      Optional features: 14W emergency battery backup, antimicrobial white finish

      Operating temperature: -22° to 122°F

      Life: 100,000 Hrs. LM79, LM80 and TM21 compliant

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: Approved to CSA and ETL standards, Food Safe, NSF Listed, IP65 rating, ISO 5 certified, TAA, BAA, BABA, Made in USA, IC-rated

    Especificaciones técnicas
    • Referencia14081-clean-room-troffer
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosRecessed Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación médica

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica