Publique sus productos
MD4 Dual Function Medical Bed Light

MD4 Dual Function Medical Bed Light

Traducido por Google,

Características

  • Especifíquelo como un dispositivo único o en pares para personalizar la salida de luz ambiental, de examen y de lectura.
  • Iluminan las superficies de examen de forma asimétrica cuando se instalan en pares y cumplen con las pautas de IESNA
  • Una iluminación ambiental suave y relajante mejora la comodidad del paciente.
  • Se pueden instalar accesorios para permitir el acceso de mantenimiento sin tener que trabajar directamente sobre las camas de los pacientes.
  • El controlador de bajo voltaje opcional permite controlar la iluminación de la cama.
  • El Sani-Shield con doble junta protege el accesorio contra el polvo, los insectos y otros contaminantes al tiempo que simplifica el mantenimiento y la limpieza.
  • El acabado antimicrobiano suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y crecimiento bacteriano.
  • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante
  • Alto rendimiento hasta 112 lm/W
  • Los accesorios de placa de pared del controlador de bajo voltaje opcionales brindan fácil acceso para el personal de atención médica
  • Los tornillos a prueba de manipulaciones opcionales aseguran el marco de la puerta
  • La junta triple opcional protege contra la entrada de contaminantes.
  • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
  • Apoye el diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada utilizando luz blanca modulable
  • Cumple con las leyes Build America, Buy America y Buy American.
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    20-gauge die-formed and welded C.R.S.

    Door Frame

    .050″ extruded regressed aluminum frame with curved diffuse acrylic lens and clear acrylic sani-shield. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

    Shielding

    Internal curved diffuse ribbed acrylic with external clear, non-prismatic sani-shield lens.

    Finish

    92% minimum average reflective white anti-microbial powder coat, bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referenciamd4-dual-function-medical-bed-light
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosMedical
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación médica
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica