Publique sus productos
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series

    Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series

    Traducido por Google,

    La serie 14119 de luminarias empotrables arquitectónicas de Alcon Lighting ofrece una gama coordinada de luminarias LED empotrables para aplicaciones comerciales, hoteleras, minoristas, residenciales y galerías de arte. Diseñada en torno a tres distribuciones de iluminación arquitectónica (iluminación directa hacia abajo, foco puntual y baño de pared), la serie proporciona una iluminación ambiental equilibrada, una iluminación de acento precisa y una iluminación vertical uniforme, manteniendo una estética de techo consistente en todo el proyecto.

    Disponible en aperturas redondas de 2 pulgadas y redondas y cuadradas de 3 pulgadas, la serie se ofrece en configuraciones sin marco, con brida negra o blanca y orientación ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones arquitectónicas. Sus múltiples paquetes de lúmenes, opciones de temperatura de color con atenuación estática o cálida y controladores de atenuación brindan flexibilidad de especificación para proyectos de nueva construcción, renovación y remodelación.

    La opción de batería de respaldo de emergencia, las configuraciones que cumplen con los códigos y las clasificaciones para lugares húmedos y mojados permiten su uso en interiores comerciales exigentes, aplicaciones exteriores empotradas y entornos interiores húmedos, incluidos los spas.

    Especificaciones
    • Construction: Forged aluminum housing with architectural-grade trim options designed for commercial recessed ceiling installations.

      Apertures: 2-inch and 3-inch

      Shape: Round and square

      Trim options: Trimless, black trim flange, white trim flange

      Mounting: New construction frame kit (IC and Non-IC), remodel non-IC driver box with spring clips

      Wattage: 5/8/10/13/16/19W selection swtich; 2-inch only available up to 16W

      Color temperature: 2700, 3000, 3500, 4000K static color temperature or Warm Dimming (2000K-3000K)

      Light distributions: Adjustable direct downlight, pinhole, and wall wash for precision accent lighting and wall illumination (360º rotation, up to 30º tilt)

      CRI: 90+

      Lumens: Up to 1072 lm (2") and 1700 lm (3")

      Dimming driver: TRIAC & 0-10V (Dim to 1%) Internal

      Emergency battery: External 90 min. w/ test switch

      Voltage: 110–277V AC

      Operating temperature: -4°F to +104°F

      Power factor: >0.9

      Total harmonic distortion: <20%

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years Carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus listed for damp and wet locations. Class 2 high-efficiency driver

    Especificaciones técnicas
    • Referencia14119-adjustable-recessed-downlight
    • Familia de productoIndoor-Outdoor Lighting
    • Grupo de productosRecessed Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-29
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo