Publique sus productos
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light

    Square Recessed Micro LED Light

    Traducido por Google,
    La luminaria micro LED empotrable cuadrada 14122-S de Alcon Lighting ofrece opciones versátiles de iluminación descendente y bañado de paredes para interiores comerciales y residenciales. Esta luminaria empotrable de 1,5 pulgadas produce hasta 12 W (1000 lúmenes) con una inclinación opcional de 25º para una iluminación precisa en techos de altura baja a media. Disponible con o sin marco, esta luminaria con clasificación IC ofrece temperaturas de color estáticas con compatibilidad de atenuación universal o atenuación cálida de 3000 K a 1800 K. Las opciones de lentes incluyen lentes de color, rejillas antideslumbrantes y lentes aptas para exteriores con clasificación para ambientes húmedos. La batería de respaldo de emergencia opcional mejora la confiabilidad.
    Especificaciones
    • Construction: Die-cast seamless construction.

      Mounting: Trimless or flanged

      Housing: Non-IC

      Lens: Clear

      Finish: Powder-coated white and black

      Light distribution: Direct downlight, adjustable downlight, wall wash

      Dimming: Universal dimming 0-10V (120V/277V) and ELV, Triac (120V)

      Wattage/lumens: 11W/800lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

      Beam angle: 20º, 40º, 50º

      Operating temperature: Ambient temperatures should not exceed 35°C; installations exceeding this temperature will result in reduced LED lamp life and void the warranty.

      CRI: 90+

      Optional features: Airtight lens (wet location), external emergency battery

      Life: L70 > 50,000 Hrs

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

      Listing: cETLus Listed, Title 24/JA8, wet location, Assembled in USA

    Especificaciones técnicas
    • Referencia14122-s-recessed-micro-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosRecessed Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica