El downlight LED empotrable redondo 14143 de Alcon Lighting ofrece una iluminación versátil y de alto rendimiento para aplicaciones comerciales, hoteleras y residenciales, con selección de temperatura de color de 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K. Fabricado en aluminio fundido a presión de gran durabilidad con un acabado de pintura en polvo blanca, este downlight cuenta con clasificación IC para instalación sin carcasa e incluye una caja de conexiones. La serie ofrece opciones con y sin marco, cinco acabados de reflector y una lente esmerilada opcional para reducir el deslumbramiento. Cada downlight proporciona un ángulo de haz de 24° con un CRI de 90, una potencia de 10W que ofrece 700 lúmenes y atenuación al 10% mediante TRIAC. Un interruptor de selección de temperatura de color integrado permite ajustes preestablecidos de 2700K a 5000K. La luminaria cuenta con la certificación Energy Star, cumple con el Título 24 y es apta para lugares húmedos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |