Publique sus productos
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
    ALDES
    Archivados

    Dee Fly Cube 300-370 micro-watt

    Dee Fly Cube 300-370 micro-watt autorregulable e higrorregulable es una ventilación mecánica controlada de doble flujo con intercambiador para el residencial Aldes. Es muy silencioso y su motor es de bajo consumo. Dos modelos están disponibles para ventilar hasta 370m³/h. Este producto se debe fijar en pared en posición vertical y es compatible con las bocas de extracción e impulsión Autorregulables e Higrorregulables. La CAD library de Aldes le ofrece este producto en formato Autodesk Revit®, en formato 3D DWG y 2D dxf compatibles con muchos programas informáticos de CAD.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDee_Fly_Cube_300-370_micro-watt
    • Familia de productoResidential ventilation
    • Grupo de productosAir purification
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor