Publique sus productos
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Negro
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Negro

    Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Negro

    Griferias de La Linea EDGE con un diseño moderno en varios colores para combinar :Negro. las griferias están construidas en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neoperl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos en acero Inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. *Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto. No usar productos o elementos abrasivos, acidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe ultilizar agua y un paño seco
    Especificaciones técnicas
    • Referencia135049766
    • Familia de productoLinea sanitaria
    • Grupo de productosGrifería
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalChromium Steel
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica