Publique sus productos
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Niquel

Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Niquel

Griferias de La Linea EDGE con un diseño moderno en varios colores para combinar : cromado, negro, níquel y rose gold. las griferias están construidas en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neoperl de alta
calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros porminuto. Incluyen acoples largos en acero Inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. *Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.
No usar productos o elementos abrasivos, acidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe ultilizar agua y un paño seco.
Especificaciones técnicas
  • Referencia135049767
  • Familia de productoLinea sanitaria
  • Grupo de productosGrifería
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalChromium Steel
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica