Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
alfagres/products/1542afb9-a6ed-4155-8805-07c2ac57da29
Inicio
Categorías
Pavimentos
Acabados y recubrimientos
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Disponible en Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Estilo natural y rico en graficas y texturas evocando una piedra natural.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
135050553
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de productos
Marble finish
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-02-13
Número de edición
1
Ancho (mm)
300
Profundidad (mm)
610
Links
Links
Instalación URL
https://www.alfa.com.co/porcelanato-pietre-di-serra-exterior-000000000135050553/p?skuId=4167
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Porcelana
Material secundario
Porcelana
Diseñado en
Colombia
Fabricado en
Colombia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Pavimentos - Acabados y recubrimientos
Disponibilidad en regiones
Sudamerica
Norteamérica
Colombia
Estados Unidos
Ecuador
Productos similares
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Descargar
alfa para la vida real
Cerámica Toscana gris 61 x 61 cm
Descargar
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Descargar
alfa para la vida real
Porcelanato calacatta gold blanco 60x120 cm
Descargar
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Descargar
alfa para la vida real
Ceramic tile tiza grey 305x600 mm
Descargar