Publique sus productos
Terrazo polished yellow cuadrato 300X300 mm

Terrazo polished yellow cuadrato 300X300 mm

Traducido por Google,
Nuestras baldosas de Terrazo prepulido son ideales para espacios como terrazas, balcones o plazas exteriores. No solo contribuyen al diseño del espacio, sino que también proporcionan un soporte ideal contra el deslizamiento. Autogestionan la suciedad propia de estos espacios a través de sus hendiduras, manteniéndose como nuevas a lo largo del tiempo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia225018242
  • Familia de productoTerrazo
  • Grupo de productosTerrazo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)28
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Material secundarioCementoso
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica