Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
alfagres/products/2f224f2d-460d-42fc-9aff-bfc95722e0c6
Inicio
Categorías
Pavimentos
Baldosas
cerámica boticcino blanco 61 x 61 cm
Disponible en Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
cerámica boticcino blanco 61 x 61 cm
Cerámica ideal para crear ambientes naturales que se logran por su tecnología RealHD. Lo que permite crear espacios amplios con colores claros, para pisos en ambientes interiores.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
225026443
Familia de producto
Ceramic tiles
Grupo de productos
Ornamental finish
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-12-28
Número de edición
1
Altura (mm)
610
Ancho (mm)
610
Profundidad (mm)
18.06
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cerámica
Material secundario
Cerámica
Diseñado en
Colombia
Fabricado en
Colombia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Pavimentos - Baldosas
Disponibilidad en regiones
Sudamerica
Norteamérica
Colombia
Estados Unidos
Ecuador
Productos similares
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Descargar
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 15x30cm
Descargar
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
Descargar
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Descargar
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Descargar
alfa para la vida real
Cerámica provenzal iris 61 x 61 cm
Descargar